红色图形背景上的 Hägglunds Quantum 马达

Hägglunds Quantum – 打破常规,探索无限可能

颠覆人们对尺寸、力量和速度的认知

在采矿、移动应用等领域,Hägglunds Quantum 马达将重塑市场格局。踏入 Quantum 领域,并随时准备在多个维度突破极限。
实力将大大增强,并将扫除所到之处的一切障碍。随着实力和敏捷性的提高,您将超越预期,而且是远远超越预期。
然而,Quantum 方程式中有一个因素将永久不变:可靠性。

Hägglunds Quantum 马达与 Hägglunds Quantum Power 马达面对面放置。

一脉相承的两种强大存在

Hägglunds Quantum 系列包含了两种流淌着相同基因的马达。

Hägglunds Quantum 是 Hägglunds CB 的新名称;随着时间的推移,这款马达发生了巨大的变化,并最终衍生出了一款全新的马达。设计与材料上的调整提升了马达的运行效率,使其预期寿命延长了两倍,从而为马达的华丽蜕变奠定了坚实的基础。

Hägglunds Quantum Power 正是此次蜕变的产物,它的出现将纤薄的新连接模块与上述坚实的基础融为了一体。凭借额外的端口和创新型的内部设计,该模块可在实现更高速度的同时,保证马达以较高的效率满扭矩运行。

带有特征符号的 Hägglunds Quantum 马达。

绝对可靠
自 Hägglunds CB 推出至今,Hägglunds Quantum 已在耐用性和使用寿命方面有了长足的进步。而 Hägglunds Quantum Power 则是在不断检验的实践基础上得到了进一步的发展。

难以置信的高效率
Hägglunds Quantum 始终能够在其工作速度范围内实现令人咋舌的高效率。例如,Hägglunds Quantum Power 的最高转速可达 170 rpm,最大扭矩可达 350 kNm。

极致紧凑
Hägglunds Quantum 早已是同类产品中体积最小、性能最强大的马达。凭借创新型的连接模块,Hägglunds Quantum Power 能够实现不可思议的功率密度。

真正实现可配置
Hägglunds Quantum 和 Hägglunds Quantum Power 可共用自适应型模块化设计以及包括制动器、阀门、转速传感器和轴接头在内的海量配件。

Hägglunds Quantum 的正面和侧面视图以及一些尺寸数据。

尺寸和规格

您是否已准备好进入 Quantum 的领域?我们的产品宣传册中包含了 Hägglunds Quantum 系列产品的所有关键数据,共涵盖了 Hägglunds Quantum 和 Hägglunds Quantum Power 两种马达。请联系我们以了解其他信息,或是开始规划您的 Quantum 解决方案。

联系我们

下载产品宣传册
下载产品宣传册